(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อลำเลียง เรซิ่น ลูกปืนเข็ม (W-4020NPS) พร้อมเฟรมเหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ล้อเรซิ่น ชนิดลูกปืนเข็ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀40 มม. และกว้าง 20 มม.
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,800L / 2,400L / 3,000L แต่ยังคงรองรับความยาวที่เป็นเศษด้วย
· สายพานลำเลียง เป็นแบบกว้าง และทำจากเรซิ่น ทำให้เหมาะสำหรับการลำเลียงสิ่งของที่บอบบาง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบาและปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
W-4020NPS-[1000,1200][R*,R-,RX]50P-90 |
W-4020NPS-[1000,1200][R*,R-,RX]75P-90 |
W-4020NPS-[1000,1200][R*,R-,RX]100P-90 |
W-4020NPS-[1000,1200][R*,R-,RX]150P-90 |
W-4020NPS-[1000,1200][R*,R-,RX][50,75,100,150]P-90 |
W-4020NPS-[150-3000/1]L[*,-,X]50P |
W-4020NPS-[150-3000/1]L[*,-,X]75P |
W-4020NPS-[150-3000/1]L[*,-,X]100P |
W-4020NPS-[150-3000/1]L[*,-,X]150P |
W-4020NPS-[150-3000/1]L[*,-,X][50,75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สายพานลำเลียง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R | รายละเอียด วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 50 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 75 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 100 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 150 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 50 ~ 150 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | 75 / 100 / 150 / อะซีตัล | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบตรง | 50 | 150 ~ 3000 | - | - | อะซีตัล | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบตรง | 75 | 150 ~ 3000 | - | - | อะซีตัล | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบตรง | 100 | 150 ~ 3000 | - | - | อะซีตัล | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบตรง | 150 | 150 ~ 3000 | - | - | อะซีตัล | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบตรง | - | 150 ~ 3000 | - | - | อะซีตัล |
กำลังโหลด …
วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 40 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก |
กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 53 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง