(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อลำเลียง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชนิดซิกแซ็ก (W-50WW)
[คุณสมบัติ]
·ล้อ ด้านใน / ด้านนอก ทำจากท่อกลมเหล็กตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· สายพานลำเลียง เหล็กกล้า ใช้ล้อ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม.)/ กว้าง 14.5 มม.
· ความยาวมาตรฐาน คือ 1,000 L / 2,000 L / 3,000 L และยังรองรับความยาวเศษด้วย
· สามารถใช้งานได้โดยจัดเรียงเป็น 2 แถว และ 3 แถว เพื่อใช้แทนลูกกลิ้งลำเลียง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
·สำหรับการขนส่งที่ โหลดหนัก / สำหรับการขนส่งไม้
รหัสสินค้า |
---|
W-50WW-[1000,1200][R*,R-,RX][40,50,75]P-90 |
W-50WW-[150-3000/1]L[*,-,X][40,50,75]P |
W-50WW-[2000,3000]L[*,-,X][40,50,75]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | ประเภทการอัดรีดขึ้นรูป | มุม โค้ง (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 ~ 75 | - | โค้ง | 90 | 1000 ~ 1200 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 ~ 75 | 150 ~ 3000 | แบบตรง | - | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 ~ 75 | 2000 ~ 3000 | แบบตรง | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบซิกแซ็ก | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 14.5 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 50 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | โหลดปานกลาง / โหลดหนัก | กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ประเภทดัดด้านนอก |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง