1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานล้อลำเลียง แบบสวมอัด W-2015TS

สายพานล้อลำเลียง แบบสวมอัด W-2015TS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่ง/ค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ความยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

สายพานล้อลำเลียง แบบสวมอัด (W-2015TS) ที่มีขนาด ⌀20 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) และกว้าง 15 มม.
[คุณสมบัติ]
สายพานลำเลียงเหล็ก ผลิตโดยการกดวงแหวนรอบนอก / กรณีจากแผ่นเรียบ
· ความยาวมาตรฐาน คือ 1,000 มม. 1,500 มม. และ 2,000 มม.
· สามารถรองรับความยาวที่สั้นลงได้
· สามารถใช้งานได้โดยจัดเรียงเป็น 2 แถว และ 3 แถว เพื่อใช้แทนลูกกลิ้งลำเลียง
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนส่งชิ้นงานที่มีฐานวางแบน
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบาและปานกลาง

รหัสสินค้า
W-2015TS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX][25,​30,​35]P-90
W-2015TS-[150-2000/1]L[*,​-,​X][25,​30,​35]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท สายพานลำเลียง ระยะพิทช์ล้อ P
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)
มุม โค้ง (°) เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน เส้นโค้ง25 ~ 35-901000 ~ 1200

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง25 ~ 35150 ~ 2000--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 15 พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 20
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 20 ชนิด ชุดล้อลำเลียง การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก
กระบวนการชุบผิวล้อ โครเมต ประเภทเฟรม ชนิดโค้งด้านใน วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า
กระบวนการชุบผิวเฟรม ทำสี ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 27