(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เซรามิก / สกรูหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจากอลูมินา เซรามิก 99.5% ความบริสุทธิ์สูง
· ใช้งานได้ต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส
· มี ทนความร้อน ทนสารเคมี และ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์การผลิต FPD, อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ , อุปกรณ์แกะสลัก PCB , อุปกรณ์ กระบวนการเตรียมผิว โลหะ, โรงงานเคมี ฯลฯ
ลักษณะภายนอก ของ SCX-H, SCX-C
วัสดุ/ การขัดเงา
SCX-H: Al2O3 (อลูมินา 99.5%)
SCX-C: Al2O3 (อลูมินา 99.5%)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ SCX-H
ดรออิ้งบอกขนาด ของ SCX-C
M | แรงบิดทำลาย แรงบิด (น้ำ) |
---|---|
M3 | 0.04 |
M4 | 0.05 |
M5 | 0.10 |
M6 | 0.15 |
M8 | 0.30 |
M10 | 0.50 |
ข้อควรระวังในการใช้งาน
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | M | L | D1 | L1 | B | น้ำหนัก (กรัม) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX-M3-C | M3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5.5 | 3 | 2 | 0.34-0.44 | |||||
SCX-M4-C | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 7 | 4 | 2.5 | 0.71-1.6 | |
SCX-M5-C | M5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 8.5 | 5 | 3 | 1.2-2.8 | ||
SCX-M6-C | M6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 6 | 4 | 2.4-4.2 | |||
SCX-M8-C | M8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13 | 8 | 5 | 5.5-8.5 | ||||
SCX-M10-C | M10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 16 | 10 | 6 | 9.5-14 |
SCX-C (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | M | L | B | L1 | น้ำหนัก (กรัม) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX-M3-H | M3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5.5 | 2 | 0.31-0.43 | |||||
SCX-M4-H | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 7 | 2.8 | 0.66-1.5 | |
SCX-M5-H | M5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 8 | 3.5 | 1.3-2.6 | ||
SCX-M6-H | M6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 4 | 2.2-4 | |||
SCX-M8-H | M8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13 | 5.3 | 5.1-8 | ||||
SCX-M10-H | M10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 16 | 6.4 | 9.9-14 |
SCX-H (สกรูหกเหลี่ยม)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | รูปทรง รูติดตั้ง | รูปทรงพื้นฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,781.58 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 5 | 0.5 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,083.75 ฿ 563.66 | NBK CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 5 | 0.5 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 1,806.37 ฿ 938.95 | NBK CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | 0.5 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,118.83 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 6 | 0.5 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 1,675.59 ฿ 955.92 | NBK CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | 0.5 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,117.06 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 0.5 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 1,806.37 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 5 | 0.7 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,118.83 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 5 | 0.7 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 1,836.61 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 6 | 0.7 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,153.90 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 4 | 6 | 0.7 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 1,901.99 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 8 | 0.7 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,194.41 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 8 | 0.7 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 1,992.02 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 10 | 0.7 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,229.49 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4 | 10 | 0.7 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 1,916.67 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 0.7 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,174.02 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 0.7 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 1,992.02 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 8 | 0.8 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,289.52 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 0.8 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 2,198.22 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,359.58 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 2,308.43 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 16 | 0.8 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 2,624.69 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 20 | 0.8 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,513.34 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 0.8 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 2,308.59 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 10 | 1 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 2,419.25 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,470.31 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 2,624.85 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 16 | 1 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,545.90 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 16 | 1 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 2,594.78 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 1 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,671.08 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 20 | 1 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 2,625.31 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 12 | 1.25 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 2,735.97 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 16 | 1.25 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,696.94 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 16 | 1.25 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 2,921.62 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 20 | 1.25 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,751.97 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 20 | 1.25 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 3,052.39 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 25 | 1.25 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,862.02 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 25 | 1.25 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 2,737.21 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.5 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 2,852.40 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 1.5 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,782.98 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 1.5 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 3,053.16 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 1.5 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,838.00 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 1.5 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 3,143.26 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 1.5 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 1,747.46 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 1.5 | ไม่ | แม่มด | ||
฿ 3,238.80 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 1.5 | [รูหกเหลี่ยม] รูหกเหลี่ยม | มาตรฐาน (แบบกลม) | ||
฿ 2,069.00 | CERAMIC CAP SCREW_BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 1.5 | ไม่ | แม่มด |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | วัสดุ | เซรามิก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง