(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น ความยาวสั้นที่เหมาะสำหรับ สายพานลำเลียง การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างแต่ละ กระบวนการแปรรูปความยาว เครื่องจักร ขั้นต่ำ 300 มม
รหัสสินค้า |
---|
TYPE34-JI-[50,75,100,150,200,250,300,350,400,500]-[300-3000/10]-[B1,B2,B3,B4,B5,B6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15]-[A,B,C][25,40,60] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | ความยาว เครื่องจักร (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK BELGOTCH | 1 ชิ้น | 16 วัน | 50 ~ 500 | ความเร็วคงที่ / ความเร็ว Brushless | 300 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | เซ็นเตอร์ไดร์ฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 27.2 | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง