(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งเรซิ่น Superfine ⌀12 ชิ้นส่วนลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง JR-1230 เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀12 ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P15
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 50W ถึง 200W โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
·ด้วยการใช้วิธีการบล็อคและใช้ลูกบอลสแตนเลสเข้ากับชิ้นส่วนกลาง (ข้อต่อ) สำหรับลูกกลิ้งขนาด 100W ขึ้นไป ท่อลูกกลิ้งและระยะโก่ง เพลาจะลดลง ทำให้การหมุนราบรื่น
· อะลูมิเนียมโปรไฟล์
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 12 | เคลือบฉนวน | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง