(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตาน้ำหนักเบาสำหรับโหลดเบาที่รวมเอาตลับลูกปืนน้ำหนักเบากับตัวเรือนแผ่นเหล็กกล้าแบบกดอัดเข้าด้วยกัน
รหัสสินค้า |
---|
SBPP201 |
SBPP202 |
SBPP203 |
SBPP204 |
SBPP205 |
SBPP206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 393.13 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 22.2 | 9550 | 4800 | ||
฿ 393.13 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 22.2 | 9550 | 4800 | ||
฿ 387.40 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 22.2 | 9550 | 4800 | ||
฿ 395.33 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 25.4 | 12800 | 6650 | ||
฿ 454.03 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 28.6 | 14000 | 7850 | ||
฿ 568.93 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 33.3 | 19500 | 11300 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ใช้สำหรับโหลดเบา | Fit | J7 |
อุปกรณ์เสริม | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี ชนิด | จาระบี มาตรฐาน | ซีล | ไนไตรล์ |
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่มี | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง