(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน ที่รวม ตลับลูกปืน/รองลื่น และ ตัวเสื้อ เข้ากับ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อุปกรณ์เสริม | จาระบี ชนิด | ซีล | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 589.20 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 817.17 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 817.17 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 655.72 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 589.20 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 817.17 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 817.17 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 655.72 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 603.50 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 805.08 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 805.08 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 647.25 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 557.75 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 760.93 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 760.93 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 613.39 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 557.75 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 760.93 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 760.93 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 613.39 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 553.48 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 627.90 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 866.15 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 866.15 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 690.79 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 627.90 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 866.15 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 866.15 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 690.79 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 723.77 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 939.93 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 787.54 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,068.12 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,068.12 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,192.59 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 787.54 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,068.12 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,068.12 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,192.59 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 940.71 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 918.76 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,233.74 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,233.74 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,392.80 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 918.76 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,233.74 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,233.74 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,392.80 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 2,101.52 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเหล็กหล่อ / ชนิดรูทะลุ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,674.57 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเหล็กหล่อ / ชนิดซีลด้านเดียว | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 985.66 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,071.52 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,419.48 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,419.48 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,674.80 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,071.52 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,419.48 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,419.48 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,674.80 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,071.52 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ไม่มี | ||
฿ 1,214.05 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,185.97 ฿ 713.01 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,451.09 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,176.44 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,581.69 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,581.69 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,839.44 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,176.44 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,581.69 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,581.69 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,839.44 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,185.97 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ไม่มี | ||
฿ 1,429.92 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,375.45 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,828.34 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,828.34 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 2,146.35 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,828.34 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,828.34 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 2,146.35 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | ||
฿ 1,474.95 ฿ 808.72 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,712.74 ฿ 1,027.82 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,758.38 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 2,333.69 | FYH SQUEARE FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 55 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
Fit | J7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง