1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดหน้าแปลนทรงเพชรเหล็กหล่อ UCFB

ชุดหน้าแปลนทรงเพชรเหล็กหล่อ UCFB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนที่มีโบลท์สามตัวนี้มีหน้าแปลนเพียงด้านเดียว จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ด้านข้างของเครื่องจักรและพื้นผิวแนวตั้ง

รหัสสินค้า
UCFB201D1K2
UCFB201D2K2
UCFB202
UCFB202D2K2
UCFB203D2K2
UCFB204
UCFB206
UCFB210D2K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
จาระบี ชนิด ซีล

฿ 100.00

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1012128006650SH44Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1012128006650SH33Mซิลิโคน

฿ 638.93

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015128006650จาระบี มาตรฐานไนไตรล์

฿ 100.00

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1015128006650SH33Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1017128006650SH33Mซิลิโคน

฿ 529.75

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020128006650จาระบี มาตรฐานไนไตรล์

฿ 895.37

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10301950011300จาระบี มาตรฐานไนไตรล์

฿ 100.00

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10503510023300SH33Mซิลิโคน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท รูปร่าง หน้าแปลน ไขมันที่เสีย รูปทรง วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุดสกรู รู ทรงกระบอก วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใช้สำหรับโหลดเบา Fit J7 อุปกรณ์เสริม ไม่มีฝาครอบ
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่มี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี