(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตาสำหรับโหลดหนัก ตัวเรือนมีผนังหนาและความแข็งสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรับน้ำหนักมาก มีการสั่นสะเทือน และมีแรงกระแทก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อุปกรณ์เสริม | จาระบี ชนิด | ซีล | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 60 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 2,251.02 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 35 | 60 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,218.26 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 60 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,218.26 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 60 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,909.57 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 60 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 70 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 70 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 2,393.30 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 70 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,398.58 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 70 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,398.58 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 70 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 3,096.55 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 70 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 70 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 2,818.60 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 45 | 70 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,795.38 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 70 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,795.38 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 70 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 3,632.12 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 70 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 80 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 3,350.62 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 80 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 3,355.01 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 80 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 3,355.01 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 80 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 4,307.94 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 80 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 80 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 4,343.50 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 55 | 80 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 4,287.32 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 80 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 4,287.32 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 80 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 5,548.79 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 80 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 90 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 90 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 90 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 5,527.19 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 90 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 5,527.19 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 90 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 7,118.92 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 90 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 7,239.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 10,649.48 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 15,107.74 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 70 | 120 | 123000 | 86700 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 120 | 123000 | 86700 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 120 | 123000 | 86700 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 120 | 123000 | 86700 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 17,661.09 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 130 | 133000 | 96800 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 130 | 133000 | 96800 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 130 | 133000 | 96800 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 130 | 133000 | 96800 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 19,736.29 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | 130 | 143000 | 107000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 130 | 143000 | 107000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 130 | 143000 | 107000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 130 | 143000 | 107000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 21,509.15 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 85 | 150 | 153000 | 119000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 150 | 153000 | 119000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 150 | 153000 | 119000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 150 | 153000 | 119000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 25,765.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 31,616.89 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | มีฝาครอบเหล็กหล่อ / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 31,616.89 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | มีฝาครอบเหล็กหล่อ / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 35,500.51 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | มีฝาครอบเหล็กหล่อ / ชนิดรูทะลุ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 35,500.51 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | มีฝาครอบเหล็กหล่อ / ชนิดรูทะลุ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 33,122.08 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | มีฝาครอบเหล็กหล่อ / ชนิดซีลด้านเดียว | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 33,122.08 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | มีฝาครอบเหล็กหล่อ / ชนิดซีลด้านเดียว | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 37,292.19 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 170 | 205000 | 180000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 170 | 205000 | 180000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 170 | 205000 | 180000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 170 | 205000 | 180000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 60,167.69 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 115 | 200 | 229000 | 214000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 115 | 200 | 229000 | 214000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 115 | 200 | 229000 | 214000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 115 | 200 | 229000 | 214000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 72,402.95 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | สำหรับโหลดหนัก | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภทเรียวหลุม | ประเภทของบล็อกหมอน | ผนังหนา | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | Fit | J7 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง