(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดติดตั้งหน้าแปลนทรงเพชรที่ประกอบด้วยตลับลูกปืนน้ำหนักเบาและตัวเรือนทำจากโลหะอัลลอยน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ตลับลูกปืนขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและสะอาด ไม่มีสารหล่อลื่น
รหัสสินค้า |
---|
UFL000 |
UFL001 |
UFL001C |
UFL002 |
UFL002D |
UFL003 |
UFL004 |
UFL006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | Fit | อุปกรณ์เสริม | จาระบี ชนิด | ซีล | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 637.09 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 4550 | 1950 | J7 | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 647.98 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 5100 | 2400 | J7 | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 818.42 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 5100 | 2400 | - | มีฝาครอบเคลือบยาง / ชนิดรูทะลุ | - | - | - | - | ||
฿ 707.65 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 5600 | 2850 | J7 | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 836.68 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 5600 | 2850 | - | มีฝาครอบเคลือบยาง / ชนิดซีลด้านเดียว | - | - | - | - | ||
฿ 793.33 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 6000 | 3250 | J7 | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 770.37 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 9400 | 5050 | J7 | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,071.90 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 13200 | 8250 | J7 | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปทรง หน้าแปลน เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | สำหรับโหลดน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง