1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดติดตั้งหน้าแปลนทรงเพชรเหล็กหล่อ BLF

ชุดติดตั้งหน้าแปลนทรงเพชรเหล็กหล่อ BLF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 489.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ชุดติดตั้งหน้าแปลน เพชรออกแบบมาเพื่อ รุ่นน้ำหนักเบา · ประเภทหน่วย: เม็ดมีด ตลับลูกปืน. น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ของ ตัวเสื้อ ในทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล คือประมาณ 1/2 ของ แรงพลวัตประเมิน cr ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น (สมมติว่าพิกัดความปลอดภัยเท่ากับ 4)

รหัสสินค้า
BLF203SALE
BLF204
BLF205
BLF207
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 505.84

฿ 264.76

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101795504800

฿ 489.18

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020128006650

฿ 544.00

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025140007850

฿ 852.46

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10352570015400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุดสกรู รู ทรงกระบอก วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใช้สำหรับโหลดเบา Fit J7 อุปกรณ์เสริม ไม่มีฝาครอบ
จาระบี ชนิด จาระบี มาตรฐาน ซีล ไนไตรล์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่มี
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี