1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนทรงแขวนทำจากเหล็กหล่อ UCHA

ตลับลูกปืนทรงแขวนทำจากเหล็กหล่อ UCHA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนที่รวมเอาตลับลูกปืนกับกล่องตลับลูกปืนเข้าด้วยกัน พร้อมสกรูแบบขนานสำหรับท่อติดตั้งไว้ที่ด้านหนึ่ง

รหัสสินค้า
UCHA201D1K2
UCHA201D2K2
UCHA202D2K2
UCHA203D2K2
UCHA204
UCHA205
UCHA208L3
UCHA209L3
UCHA210D2K2
UCHA210L3
UCHA211D2K2
UCHA211L3
UCHA212D2K2
UCHA212L3
UCHA213D2K2
UCHA214D2K2
UCHA214L3
UCHA215
UCHA215D2K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
จาระบี ชนิด ซีล

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 12128006650SH44Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 12128006650SH33Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 15128006650SH33Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 17128006650SH33Mซิลิโคน

฿ 942.19

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 20128006650จาระบี มาตรฐานไนไตรล์

฿ 950.88

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 25140007850จาระบี มาตรฐานไนไตรล์

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 402910017800จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้น

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 453410021300จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้น

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 503510023300SH33Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 503510023300จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้น

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 554340029400SH33Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 554340029400จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้น

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 605240036200SH33Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 605240036200จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้น

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 655720040100SH33Mซิลิโคน

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 706220044100SH33Mซิลิโคน

฿ 6,116.89

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น 9 วัน 706220044100จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้น

฿ 7,961.90

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น 9 วัน 756740048300จาระบี มาตรฐานไนไตรล์

฿ 100.00

FYH HANGER UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 756740048300SH33Mซิลิโคน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท รูปร่าง หน้าแปลน ไขมันที่เสีย รูปทรง วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุดสกรู รู ทรงกระบอก วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใช้สำหรับโหลดเบา Fit J7 การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่มี
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี