1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูขนาดเล็กสำหรับฝาครอบรูทะลุ SRTS【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูขนาดเล็กสำหรับฝาครอบรูทะลุ SRTS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวกลมแฉก 2 รู ด้วยการออกแบบที่ยอดเยี่ยม จึงสามารถใช้ในงานตกแต่งได้

[คุณสมบัติ]
· สกรูหัวกลมแฉก 2 รู
· การออกแบบยอดเยี่ยม
· สามารถใช้ตกแต่งได้
· ไม่สามารถยึดหรือถอดออกได้ด้วยเครื่องมือธรรมดา
· สำหรับใช้ในการรื้ออุปกรณ์ / เครื่องมือ หรือป้องกันการโจรกรรม
· บิตพิเศษสำหรับยึดและถอด SRTB สำหรับใช้กับไขควงแม่เหล็ก SRD
· สามารถตัดเกลียวได้ตามความยาวที่ต้องการ
· วัสดุ / SUS304 ขัดผิวสำเร็จ

รหัสสินค้า
SRTS-M3X6
SRTS-M3X6-VA
SRTS-M3X8
SRTS-M3X8-VA
SRTS-M3X10
SRTS-M3X10-VA
SRTS-M4X10
SRTS-M4X10-VA
SRTS-M4X12
SRTS-M4X12-VA
SRTS-M4X16-VA
SRTS-M5X12-VA
SRTS-M5X16
SRTS-M5X16-VA
SRTS-M5X20
SRTS-M5X20-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 1,395.59

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 360.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 76.82

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 360.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,395.59

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 380.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 126.77

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 380.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,395.59

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 3100.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 76.82

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 3100.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,254.70

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4100.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 69.56

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 4100.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,264.98

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 4120.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 115.16

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 4120.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 117.10

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 4160.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 71.08

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 5120.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,177.01

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5160.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 71.08

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 5160.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,344.42

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5200.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 120.97

TWO HOLE PAN HEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 5200.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง สองหลุม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์