1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านเฟืองวงล้อ (RL)

ก้านเฟืองวงล้อ (RL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,948.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านชนิดวงล้อทรงพลังที่ทำจาก SCM ทั้งหมด ทำงานได้ทั้งการหมุนไปและหมุนกลับ
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงที่ดีเมื่อทำงานในพื้นที่จำกัด
· มีก้าน 3 แบบให้เลือก ได้แก่ รูต๊าป รูสี่เหลี่ยม และรูกลม
· สามารถใช้ได้ทั้งการหมุนไปและหมุนกลับ ขึ้นอยู่กับการทำงานของก้าน
· ใช้งานก้านได้ง่าย โดยใช้กลไกวงล้อ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขันในพื้นที่จำกัด

ก้านเฟืองวงล้อ

RL-T (รูต๊าป) RL-R (รูกลม) RL-S (รูสี่เหลี่ยม)

RL-T (รูต๊าป) RL-R (รูกลม) RL-S (รูสี่เหลี่ยม)

Drawing ระบุขนาดของ RL-T (รูต๊าป)

Drawing ระบุขนาดของ RL-T (รูต๊าป)

Drawing ระบุขนาดของ RL-R (รูกลม)

Drawing ระบุขนาดของ RL-R (รูกลม)

Drawing ระบุขนาดของ RL-S (รูสี่เหลี่ยม)

Drawing ระบุขนาดของ RL-S (รูสี่เหลี่ยม)

ขนาดRHDH1D1D2D3SAจำนวนฟัน
RL-T
RL-R
RL-S
15015015.536312222173487
1801801943382726204548
23023021514235302470
30030023.56147423528809
40040026.58253603832511011

RL-T (รูต๊าป)

รหัสสินค้าMน้ำหนัก
(ก.)
RL150TM12 × 1.75460
RL180TM16 × 2760
RL230TM20 × 2.51,350
RL300TM24 × 32,300
RL400TM36 × 44,200

RL-R (รูกลม)

รหัสสินค้าd
(H7)
b
(Js9)
tน้ำหนัก
(ก.)
RL150R1241.8460
RL180R1652.3760
RL230R2062.81,350
RL300R2583.32,300
RL400R304,200

RL-S (รูสี่เหลี่ยม)

รหัสสินค้าW
(H11)
d1น้ำหนัก
(ก.)
RL150S1216.05460
RL180S1417.98760
RL230S1722.051,350
RL300S2226.572,300
RL400S3241.834,200

ตัวอย่างวิธีการใช้งาน

1. คลิกประสานกับเฟืองวงล้อ

1. คลิกประสานกับเฟืองวงล้อ

2. เนื่องจากการดึงก้านช่วยให้คลิกหลุดจากเฟืองวงล้อ ให้หมุนก้าน 180°

2. เนื่องจากการดึงก้านช่วยให้คลิกหลุดจากเฟืองวงล้อ ให้หมุนก้าน 180°

3. การปล่อยก้านจะทำให้ก้านกลับไปที่สปริง แล้วคลิกกับเฟืองวงล้อจะประสานกันอีกครั้ง เช่นนี้ทำให้สามารถจับยึดในทิศทางตรงกันข้าม

3. การปล่อยก้านจะทำให้ก้านกลับไปที่สปริง แล้วคลิกกับเฟืองวงล้อจะประสานกันอีกครั้ง เช่นนี้ทำให้สามารถจับยึดในทิศทางตรงกันข้าม

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

Drawing แสดงการวัด

Drawing แสดงการวัด

ขนาดRL-T RL-R RL-S
150180230300400
รัศมีการหมุน (N)123154210260360
พิกัดน้ำหนัก (N)300350400600750
แรงบิดที่รับได้ (N.m)36.953.984156270
รหัสสินค้า
RL150R
RL150S
RL150TSALE
RL180R
RL180S
RL180T
RL230R
RL230S
RL230T
RL300R
RL300S
RL300T
RL400R
RL400S
RL400T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียวใน การประมวลผล รูกลม

฿ 9,910.40

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูกลม15012ลำแสงทะลุ

฿ 8,948.18

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม15012-

฿ 8,962.14

฿ 4,256.12

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวใน150M12ลำแสงทะลุ

฿ 12,453.65

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูกลม18016ลำแสงทะลุ

฿ 11,767.45

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม18014-

฿ 9,451.53

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน180M16ลำแสงทะลุ

฿ 16,768.98

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูกลม23020ลำแสงทะลุ

฿ 15,229.44

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม23017-

฿ 12,535.23

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน230M20ลำแสงทะลุ

฿ 23,443.42

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูกลม30025ลำแสงทะลุ

฿ 21,134.10

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม30022-

฿ 17,285.23

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน300M24ลำแสงทะลุ

฿ 42,565.59

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูกลม40030ลำแสงทะลุ

฿ 39,871.38

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม40032-

฿ 32,943.42

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน400M36ลำแสงทะลุ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภทแคลมป์ยึด กลไก เฟืองวงล้อ ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ทรงตัว L ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก เหล็กกล้า ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เฟืองวงล้อทำงานในทิศทางเดียวเท่านั้นใช่ไหม
ตอบ: ดึงก้านแล้วหมุน 180° เพื่อย้อนกลับ