(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับโพลีเอไมด์ที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่เพรียวบางตามหลักสรีรศาสตร์
· อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง +130°C
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ก้านในอุปกรณ์ต่าง ๆ
ลักษณะภายนอกของด้ามจับก้าน Ergostyle
Drawing ระบุขนาด
ขนาด | R | H | D | H1 | H2 | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELH | 44 | 44 | 26.5 | 15.5 | 19 | 19 | 11 | 52 |
ELH-R | 63 | 63 | 35 | 19 | 24.5 | 26.5 | 13.5 | 73.5 |
ELH-S | 78 | 78 | 42 | 23 | 29.5 | 32 | 16 | 90.5 |
ELH | 95 | 95 | 51.5 | 26.5 | 34 | 40 | 18 | 109 |
รหัสสินค้า | M | Lf | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|
ELH44 | M6 × 1 | 12 | 9 |
ELH63 | M8 × 1.25 | 13 | 19 |
ELH78 | M10 × 1.5 | 17 | 42 |
ELH95 | M12 × 1.75 | 20 | 48 |
รหัสสินค้า | d (H9) | Lf | d1 | C | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
ELH44-6R | 6 | 15 | 3 | 7 | 5 |
ELH63-8R | 8 | 20 | 4 | 8 | 11 |
ELH78-10R | 10 | 25 | 9 | 31 | |
ELH95-12R | 12 | 30 | 5 | 10 | 37 |
รหัสสินค้า | W (H10) | Lf | M1 | C | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
ELH44-5S | 5 | 15 | M4 × 0.7 | 7 | 5 |
ELH63-6S | 6 | 20 | 8 | 11 | |
ELH78-8S | 8 | 25 | M5 × 0.8 | 9 | 31 |
ELH95-10S | 10 | 30 | 10 | 37 |
รหัสสินค้า | M | L | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|
ELH44 × 16 | M6 × 1 | 16 | 13 |
ELH63 × 25 | M8 × 1.25 | 25 | 32 |
ELH63 × 45 | 45 | 42 | |
ELH78 × 30 | M10 × 1.5 | 30 | 61 |
ELH95 × 50 | M12 × 1.75 | 50 | 85 |
คุณสมบัติเชิงวัสดุของเรซิ่นอาจด้อยลงเมื่อใช้ภายใต้อุณหภูมิสูงหรือสภาวะที่มีความชื้นสูง
รหัสสินค้า |
---|
ELH44 |
ELH44-5S |
ELH44-6R |
ELH44X16 |
ELH63 |
ELH63-6S |
ELH63-8R |
ELH63X25 |
ELH63X45 |
ELH78 |
ELH78-8S |
ELH78-10R |
ELH78X30 |
ELH95 |
ELH95-10S |
ELH95-12R |
ELH95X50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ประเภทแคลมป์ยึด | ชนิดการทำงาน | รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.59 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวใน | 44 | ทองเหลือง | ไม่ | M6 | - | - | รูตัน | ||
฿ 260.95 ฿ 135.82 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การทำงาน | - | ไม่ | - | ช่อง แบบเหลี่ยม | 44 | โพลีเอไมด์ | ไม่ | 5 | - | - | - | ||
฿ 182.98 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การทำงาน | - | ไม่ | - | รูกลม | 44 | ทองเหลือง | ไม่ | 6 | - | - | รูแม่นยำ | ||
฿ 189.54 ฿ 93.31 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวนอก | 44 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | M6 | 16 | ไม่มี | - | ||
฿ 185.91 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวใน | 63 | ทองเหลือง | ไม่ | M8 | - | - | รูตัน | ||
฿ 272.33 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การทำงาน | - | ไม่ | - | ช่อง แบบเหลี่ยม | 63 | โพลีเอไมด์ | ไม่ | 6 | - | - | - | ||
฿ 256.18 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การทำงาน | - | ไม่ | - | รูกลม | 63 | ทองเหลือง | ไม่ | 8 | - | - | รูแม่นยำ | ||
฿ 205.80 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวนอก | 63 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | M8 | 25 | ไม่มี | - | ||
฿ 199.64 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวนอก | 63 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | M8 | 45 | ไม่มี | - | ||
฿ 230.43 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวใน | 78 | ทองเหลือง | ไม่ | M10 | - | - | รูตัน | ||
฿ 321.75 ฿ 174.52 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การทำงาน | - | ไม่ | - | ช่อง แบบเหลี่ยม | 78 | โพลีเอไมด์ | ไม่ | 8 | - | - | - | ||
฿ 286.74 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การทำงาน | - | ไม่ | - | รูกลม | 78 | ทองเหลือง | ไม่ | 10 | - | - | รูแม่นยำ | ||
฿ 244.61 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวนอก | 78 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | M10 | 30 | ไม่มี | - | ||
฿ 327.49 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวใน | 95 | ทองเหลือง | ไม่ | M12 | - | - | รูตัน | ||
฿ 414.49 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การทำงาน | - | ไม่ | - | ช่อง แบบเหลี่ยม | 95 | โพลีเอไมด์ | ไม่ | 10 | - | - | - | ||
฿ 352.91 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การทำงาน | - | ไม่ | - | รูกลม | 95 | ทองเหลือง | ไม่ | 12 | - | - | รูแม่นยำ | ||
฿ 355.70 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | - | ชุดสกรู | เกลียวนอก | 95 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | M12 | 50 | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน | รูปทรง | ทรงตัว L | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง