1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับชนิด T สำหรับปรับค่าเพื่อความปลอดภัย (STH-N)

มือจับชนิด T สำหรับปรับค่าเพื่อความปลอดภัย (STH-N)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 596.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อดันมือจับลง ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลกับการทำงานที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจหรือสาเหตุอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อดันมือจับลง ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลกับการทำงานที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจหรือสาเหตุอื่น ๆ
· เนื่องจากมีการขึ้นลายที่ด้านล่างของยูนิตหลัก จึงสามารถขันเริ่มต้นได้อย่างสะดวก

รหัสสินค้า
STH67N-M5
STH67N-M5X10
STH67N-M5X16
STH67N-M6
STH67N-M6X16
STH67N-M6X25
STH80N-M6
STH80N-M8
STH80N-M8X20
STH80N-M8X25
STH80N-M10X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 694.76

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M5เกลียวใน10ทองเหลือง-รูตาบอดไม่6742

฿ 596.60

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี6742

฿ 596.88

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M5เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี6742

฿ 597.85

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวใน10ทองเหลือง-รูตาบอดไม่6742

฿ 597.16

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี6742

฿ 597.57

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี6742

฿ 599.78

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอดไม่8047

฿ 599.51

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน13ทองเหลือง-รูตาบอดไม่8047

฿ 599.37

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี8047

฿ 599.64

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี8047

฿ 600.47

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี8047

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปตัว T วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ชนิดรูปตัวที บาร์
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำด้าน
สีของ ฝาครอบ กลาง สีดำ