(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนเว้าของหางปลาออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้พอดีกับนิ้วมืออย่างสมบูรณ์แบบ อุณหภูมิในการทำงาน -30 องศาถึง 130 องศา
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงของหางปลาออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พอดีกับนิ้วมือ และไม่เจ็บมือแม้จะใช้แรงมาก
· ถอดฝาครอบออกได้อย่างง่ายดายด้วยการดันโบลท์ออกมาโดยใช้สกรูจากด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
ESWN55A |
ESWN70 |
ESWN70A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.23 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 18 | 55 | 28 | ||
฿ 241.28 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 20 | 70 | 36 | ||
฿ 228.75 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | 20 | 70 | 36 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปตัว T | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนติดตั้ง | ทองเหลือง | ชนิดรูปตัวที | ปีก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตาบอด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำด้าน | สีของ ฝาครอบ กลาง | สีดำด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง