(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับมาตรฐานที่ทำจากอลูมิเนียม มีให้เลือกทั้งมือจับแบบหมุนได้และมือจับแบบอยู่กับที่
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้โดยใช้ประแจขันรูหกเหลี่ยมตรงปลายของส่วนที่มีเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
ALG16 |
ALG16R |
ALG20 |
ALG20R |
ALG25 |
ALG25R |
ALG32 |
ALG32R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเกลียว | ความหนาของมือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.51 | GRIPS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M6 | 16 | 50 | ||
฿ 862.67 ฿ 517.77 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | ชุบสังกะสี | M6 | 16 | 54.5 | ||
฿ 654.22 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M8 | 20 | 64 | ||
฿ 1,033.40 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง หมุน | ชุบสังกะสี | M8 | 20 | 67 | ||
฿ 706.98 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | ไม่ | M10 | 25 | 85 | ||
฿ 1,198.45 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง หมุน | ชุบสังกะสี | M10 | 25 | 83 | ||
฿ 994.41 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | ไม่ | M12 | 32 | 100 | ||
฿ 1,674.14 ฿ 997.12 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | ชุบสังกะสี | M12 | 32 | 105.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง คอ | วัสดุส่วนมือจับ | อะลูมิเนียม | พื้นผิวของมือจับ | ขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า | วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก กับ ฝาครอบ หัว หกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง