(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตโดยใช้ วัสดุ เรซิ่น พิเศษที่ ทนสารเคมี และ สารเคมีตัวจับชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดยใช้ วัสดุ เรซิ่น พิเศษซึ่ง คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก แรงกระแทกและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมี ความทนทาน ดีเยี่ยมต่อสารเคมีประเภทกรดด่างและ น้ำมัน ใหญ่
·ประเภทขอบพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน นิ้ว
·ด้านหน้าของรูบอสสามารถปิดได้อย่างง่ายดาย เสา ติดตั้งด้วย อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | วัสดุของด้ามจับ | เจาะรูติดตั้งส่วน | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทของมือจับ | วัสดุส่วนมือจับ | พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,041.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 49 | 22 | 10 | ไม่มี | ||
฿ 1,272.90 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] 00018 | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 49 | 22 | 10 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,174.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 57 | 26 | 12 | ไม่มี | ||
฿ 1,550.25 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 57 | 26 | 12 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,399.30 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 57 | 26 | 12 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,770.82 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 64 | 35 | 14 | ไม่มี | ||
฿ 2,183.23 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 64 | 35 | 14 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,995.77 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 64 | 35 | 14 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,705.49 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 68 | 40 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 3,117.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 68 | 40 | 20 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 2,930.44 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 68 | 40 | 20 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,420.96 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 49 | 22 | 10 | ไม่มี | ||
฿ 1,844.34 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 49 | 22 | 10 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,651.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 49 | 22 | 10 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,660.07 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 49 | 22 | 10 | ไม่มี | ||
฿ 3,000.38 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 49 | 22 | 10 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 2,807.93 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 49 | 22 | 10 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,521.44 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 57 | 26 | 12 | ไม่มี | ||
฿ 1,944.82 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 57 | 26 | 12 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,752.38 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 57 | 26 | 12 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,723.91 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 57 | 26 | 12 | ไม่มี | ||
฿ 3,062.37 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 57 | 26 | 12 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 2,869.93 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 57 | 26 | 12 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,195.63 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 64 | 35 | 14 | ไม่มี | ||
฿ 2,553.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 64 | 35 | 14 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 2,361.51 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 64 | 35 | 14 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,210.33 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 64 | 35 | 14 | ไม่มี | ||
฿ 3,633.71 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 64 | 35 | 14 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,441.27 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 64 | 35 | 14 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,209.53 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 68 | 40 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 3,510.17 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 68 | 40 | 20 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,317.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 68 | 40 | 20 | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 4,302.60 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 68 | 40 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 4,595.46 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 68 | 40 | 20 | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 4,403.02 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 68 | 40 | 20 | รูกดสกรู 1 รู |
กำลังโหลด …
ประเภทของการ มือจับ | ตัน | พื้นผิว ของการ มือจับ | ไม่ | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง