(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้เทียบเท่ากับ SUS304 ซึ่งป้องกัน สนิม ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
LB30R-SUS |
LB40R-SUS |
LB50R-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.73 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 5 | ||
฿ 622.75 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 6 | ||
฿ 766.56 ฿ 462.08 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L | ชุดสกรู | ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม |
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | สแตนเลส | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | สแตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | รูตัน | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง