(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเสิร์ทมีให้เลือกทั้งทำจากทองเหลืองและสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
BG6 |
BG6-SUS |
BG8 |
BG8-SUS |
BG10 |
BG10-SUS |
BG12 |
BG12-SUS |
BG16 |
BG16-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนติดตั้ง | ขนาดเกลียว | ความหนาของมือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.22 | GRIPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ทองเหลือง | M6 | 18 | 59 | ||
฿ 206.70 ฿ 109.03 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | M6 | 18 | 59 | ||
฿ 162.00 ฿ 144.23 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | M8 | 18 | 59 | ||
฿ 264.13 ฿ 146.91 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | M8 | 18 | 59 | ||
฿ 205.57 ฿ 122.11 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | M10 | 22 | 77 | ||
฿ 340.29 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | M10 | 22 | 77 | ||
฿ 269.00 | GRIPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ทองเหลือง | M12 | 28 | 97 | ||
฿ 482.23 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | M12 | 28 | 97 | ||
฿ 325.00 ฿ 224.12 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | M16 | 28 | 97 | ||
฿ 675.22 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | M16 | 28 | 97 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิวของมือจับ | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง