1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทรงกรวย (แบบล็อคได้เอง) (CG)

มือจับทรงกรวย (แบบล็อคได้เอง) (CG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกทั้งแบบล็อคได้เองและแบบเกลียวใน
· แบบล็อคได้เองติดตั้งได้โดยสวมใส่เข้าไปให้แน่น โดยต่อเข้ากับเหล็กเพลาขาวที่มีจำหน่ายทั่วไป (ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ h9) ได้ทันที

รหัสสินค้า
CG20M
CG25M
CG25MA
CG35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง วัสดุส่วนติดตั้ง วิธีการติดตั้ง ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางรูเสียบเพลา d
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 156.00

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)ทองเหลืองเกลียวในM5-1520

฿ 184.14

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)ทองเหลืองเกลียวในM8-2026

฿ 183.83

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)ทองเหลืองเกลียวในM6-2026

฿ 218.08

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10รูปแบบพิเศษ[พลาสติก] โพลีเอไมด์การสวมอัด-123539

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล พื้นผิวของมือจับ ไม่
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่