1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ก้านจับทรงรี (OGL)

ก้านจับทรงรี (OGL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้มือจับรุ่น OG-M

รหัสสินค้า
OGL6X63SALE
OGL6X63-SUSSALE
OGL6X80
OGL6X80-SUSSALE
OGL6X100
OGL6X100-SUS
OGL8X80
OGL8X80-SUS
OGL8X100SALE
OGL8X100-SUS
OGL8X125SALE
OGL8X125-SUS
OGL10X100
OGL10X100-SUS
OGL10X125
OGL10X125-SUS
OGL10X160
OGL10X160-SUS
OGL12X125SALE
OGL12X125-SUS
OGL12X160SALE
OGL12X160-SUS
OGL12X200
OGL12X200-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเกลียว ความยาวเต็มตัว R
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 276.23

฿ 138.42

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM6632031

฿ 296.30

฿ 141.42

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสไม่M6632031

฿ 296.44

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM6802031

฿ 305.79

฿ 171.61

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสไม่M6802031

฿ 286.73

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM61002031

฿ 337.97

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M61002031

฿ 328.00

LEVERS 1 ชิ้น 12 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM8802642

฿ 459.41

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M8802642

฿ 474.67

฿ 249.01

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM81002642

฿ 435.85

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M81002642

฿ 383.00

฿ 264.00

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM81252642

฿ 514.55

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M81252642

฿ 397.38

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM101003354

฿ 556.41

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M101003354

฿ 460.00

LEVERS 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM101253354

฿ 636.54

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M101253354

฿ 525.24

LEVERS 1 ชิ้น 12 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM101603354

฿ 809.53

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M101603354

฿ 619.20

฿ 280.81

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM121253868

฿ 781.08

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M121253868

฿ 609.09

฿ 289.14

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM121603868

฿ 863.06

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10สเตนเลสไม่M121603868

฿ 668.04

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งM122003868

฿ 922.01

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่M122003868

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปไข่ วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก