(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบช่องระบายอากาศสำหรับวาล์วควบคุมแรงดันอากาศที่สามารถดูดอากาศเข้าหรือออกเมื่อแรงดันภายในถังถึงแรงดันที่กำหนด
รหัสสินค้า |
---|
PR-1.1/4T |
PR-1.1/4TG |
PR-3/4T |
PR-3/4TG |
PR-39B |
PR-39BG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน G | เกจวัดระดับ ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,846.05 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 1/4 | ไม่มี | 59 | ||
฿ 2,003.05 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 1/4 | 195 | 59 | ||
฿ 1,845.04 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/4 | ไม่มี | 63 | ||
฿ 2,002.04 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/4 | 188 | 63 | ||
฿ 2,112.30 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | ไม่มี | 56 | ||
฿ 2,231.20 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 195 | 56 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(φ) | 70 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง