1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องมองวงกลม (CD)

ช่องมองวงกลม (CD)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่องมองสำหรับตรวจสอบระดับน้ำมันรูปโดม ทำจากเรซิ่นแบบพิเศษโปร่งใส สามารถตรวจสอบปริมาณน้ำมันได้จากทุกทิศทาง

รหัสสินค้า
CD-12SALE
CD-15
CD-20
CD-24
CD-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดเกลียวเกลียวแบบวงกลม

฿ 171.30

฿ 106.34

OIL CAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10G3/8

฿ 156.04

OIL CAPS 1 ชิ้น 7 วัน 10G1/2

฿ 203.63

OIL CAPS 1 ชิ้น 5 วัน 10G3/4

฿ 275.76

OIL CAPS 1 ชิ้น 5 วัน 10G1

฿ 367.77

OIL CAPS 1 ชิ้น 7 วัน 10G1 1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภททรง แบบกลม ประเภทวงกลม ชนิดเกลียวใน ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ไม่
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ วัสดุ ส่วน ซีล ยางไนไตรล์ (NBR)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 110 สี ใส