1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสปริง (SRH)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับสปริง (SRH)
  • บานพับสปริง (SRH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับ ช่วยให้เปิดและปิดประตูโดยใช้ ขาพิน เป็นศูนย์กลาง
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากหมุดถูกดึงกลับโดยใช้การเลื่อนมือจับประตูจึงสามารถถอดออกได้ง่าย
·ประตูสามารถถอดออกได้โดยการดึงกลับและใส่ เพลา
· สปริง แบบฝัง ช่วยป้องกัน เพลา ไม่ให้หล่นออกมา 
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม และประตู เครื่องจักร น้ำหนักเบา

บานพับสปริง (SRH)

SRH539

SRH539

SRH324R

SRH324R

รายละเอียด

Drawing โครงร่าง SRH539

Drawing โครงร่าง SRH539

Drawing โครงร่าง SRH324R / SRH324L

Drawing โครงร่าง SRH324R / SRH324L

รหัสสินค้าตัวผลิตภัณฑ์หลักขาพินสปริง
SRH539SUM22LSUM22L
ชุบสังกะสี
SWPA
ชุบสังกะสี
SRH324RSUM22L
ชุบสังกะสี
SRH324L
รหัสสินค้าน้ำหนัก
(กรัม)
SRH53970
SRH324R12
SRH324L
รหัสสินค้า
SRH324L
SRH324R
SRH539SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ วิธีการติดตั้ง ประเภทรู สกรูติดตั้ง

฿ 137.41

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035ชุบสังกะสี16.2ประเภทซ้ายสกรูรูกลม

฿ 158.40

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035ชุบสังกะสี16.2ประเภทที่ถูกต้องสกรูรูกลม

฿ 414.85

฿ 237.05

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1053ไม่15ชุดซ้ายและขวาเชื่อม-On-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า
ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง เงิน