(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พวงมาลัยมือหมุนสแตนเลสขนาดเล็กที่โดดเด่นด้วยผิวสำเร็จที่สวยงาม มีจำหน่ายทั้งแบบมีและไม่มีมือจับชนิดมือหมุน
รหัสสินค้า |
---|
SSH50C |
SSH50R |
SSH50R-M |
SSH63C |
SSH63R |
SSH63R-M |
SSHR50C |
SSHR50R |
SSHR50R-M |
SSHR63C |
SSHR63R |
SSHR63R-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | เจาะรูติดตั้งส่วน | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทของมือจับ | วัสดุส่วนมือจับ | พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | งานเพิ่มเติม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,279.85 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 28 | 22 | 5 | ไม่มี | - | ||
฿ 1,390.78 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | ไม่มี | - | ||
฿ 1,765.70 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,832.63 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 5 | ไม่มี | - | ||
฿ 1,797.09 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | ไม่มี | - | ||
฿ 2,316.92 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,957.80 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | สเตนเลส | ไม่ | 28 | 22 | 5 | ไม่มี | - | ||
฿ 2,085.98 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | สเตนเลส | ไม่ | 28 | 22 | 10 | ไม่มี | - | ||
฿ 2,406.15 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | สเตนเลส | ไม่ | 28 | 22 | 10 | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 2,473.09 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | สเตนเลส | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่มี | - | ||
฿ 2,582.46 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | สเตนเลส | ไม่ | 32 | 27 | 12 | ไม่มี | - | ||
฿ 2,957.38 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | สเตนเลส | ไม่ | 32 | 27 | 12 | รูกดสกรู 1 รู | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของการ มือจับ | ขึ้นลาย | วัสดุของด้ามจับ | สเตนเลส | พื้นผิว ของการ มือจับ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง