(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านที่จับได้สะดวก ส่วนปลายเป็นปุ่มบิดแบบบอล
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกเป็นเหล็กกล้าและสเตนเลส
· บอดี้หลักมี 3 แบบให้เลือก คือ รูคว้าน รูคว้านเรียบ และรูต๊าป
· ด้ามจับก้านชนิดมาตรฐานที่ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์
· ใช้ปุ่มบิดบอลแบบ PC สำหรับเป็นมือจับ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ก้านในอุปกรณ์ต่าง ๆ
LL-C LL-R LL-T
(เหล็กกล้า)
LL-R-SUS
(SUS)
Drawing ระบุขนาดของ LL-C (รูคว้าน)
LL-R LL-R-SUS (รูคว้านเรียบ)
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด LL-T (รูต๊าป)
ขนาด | R | รูคว้าน | รูคว้านเรียบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | H | D1 | H1 | D | D2 | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Lf | d(H8) | Lf | M | Lf | |||||||||
LL-C LL-R | 50 | 50 | 5 | 10 | 10 | 19 | M10 × 1.5 | 20 | 55 | 25 | 37.5 | 20 | 8 | 25 |
LL-T | 75 | 75 | 12 | 22 | M12 × 1.75 | 25 | 72 | 30 | 45 | 25 | 10 | 30 | ||
LL- R-SUS | 100 | 100 | 16 | 25 | M16 × 2 | 30 | 90 | 35 | 52.5 | 32 | 12 | 35 |
รูคว้าน (เหล็กกล้า) | รูคว้านเรียบ (เหล็กกล้า) | รูคว้านเรียบ (SUS) | รูต๊าป (เหล็กกล้า) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) |
LL 50C | 150 | LL 50R | 140 | LL 50R-SUS | 140 | LL 50T | 142 |
LL 75C | 280 | LL 75R | 255 | LL 75R-SUS | 255 | LL 75T | 260 |
LL100C | 460 | LL100R | 410 | LL100R-SUS | 410 | LL100T | 420 |
รหัสสินค้า |
---|
LL50C |
LL50R |
LL50R-SUS |
LL50T |
LL75C |
LL75R |
LL75R-SUS |
LL75T |
LL100C |
LL100R |
LL100R-SUS |
LL100T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 391.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | 10 | รูตัน | สีดำ | ||
฿ 398.93 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูกลม | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | 10 | รูแม่นยำ | สีดำ | ||
฿ 1,098.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม | 50 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | 10 | รูแม่นยำ | เงิน | ||
฿ 390.52 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | M10 | รูตัน | สีดำ | ||
฿ 494.28 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม | 75 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | 12 | รูตัน | สีดำ | ||
฿ 499.51 ฿ 281.72 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูกลม | 75 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | 12 | รูแม่นยำ | สีดำ | ||
฿ 1,340.80 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม | 75 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | 12 | รูแม่นยำ | เงิน | ||
฿ 590.20 ฿ 354.24 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 75 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | M12 | รูตัน | สีดำ | ||
฿ 634.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม | 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | 16 | รูตัน | สีดำ | ||
฿ 692.96 ฿ 427.56 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูกลม | 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | 16 | รูแม่นยำ | สีดำ | ||
฿ 1,739.74 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม | 100 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | 16 | รูแม่นยำ | เงิน | ||
฿ 730.40 ฿ 438.31 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [การเคลือบผิว] เคลือบเมลามีน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบเมลามีน | M16 | รูตัน | สีดำ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน | รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล | วัสดุลูกบิด | ABS |
กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด | ไม่ | มุม ก้านโยก(RAD) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง