1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านสวิตช์ (WL)

ก้านสวิตช์ (WL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 528.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านใช้งานอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับก้านชนิดมาตรฐานที่ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์
· ใช้มือจับชนิด PG
· เลือกจากรัศมีการหมุน 7 แบบ (80, 90, 100, 125, 140, 160, 180)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ก้านในอุปกรณ์ต่าง ๆ

ก้านสวิตช์

ก้านสวิตช์

ก้านสวิตช์

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

วัสดุ

  • ฮับ: S45C รมดำ Black Oxide
  • แกน: SS400 รมดำ Black Oxide
  • มือจับ: ฟีนอลเรซิ่น สีดำ

รายละเอียด

รหัสสินค้าRd
(H8)
HDD1H1LfD2D3Aน้ำหนัก
(ก.)
WL808084228361812181040160
WL90904832402013210
WL1001001054364522.5142150290
WL1251256440502516231265420
WL140140127245552819560
WL160160148152653222261480870
WL1801801693668040262816901,580
รหัสสินค้า
WL80SALE
WL90
WL100
WL125SALE
WL140
WL160
WL180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

฿ 528.71

฿ 311.57

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10808

฿ 639.14

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10908

฿ 705.31

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 1010010

฿ 776.35

฿ 446.09

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012510

฿ 975.66

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1014012

฿ 1,286.14

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1016014

฿ 1,733.60

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1018016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทำงาน ชนิดการทำงาน ไม่ ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด ก้านโยก เดียว ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก เหล็กกล้า ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ วัสดุลูกบิด ฟีนอล กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด ไม่
เกลียวใน การประมวลผล รูกลม รูแม่นยำ มุม ก้านโยก(RAD) 20 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถถอดก้านออกจากบอดี้ได้หรือไม่
ตอบ: ได้ บอดี้และก้านบรรจุแยกกันเมื่อจัดส่ง