1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปุ่มบิดขึ้นลายแบบนิ่ม (KN-SOFT)

ปุ่มบิดขึ้นลายแบบนิ่ม (KN-SOFT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สัมผัสนุ่มและจับง่าย
[คุณสมบัติ]
· ปุ่มบิดสัมผัสนุ่ม ส่วนมือจับหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
· สัมผัสที่นุ่มช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้ใช้

รหัสสินค้า
KN45ASOFT
KN45AX10SOFT
KN45AX20SOFT
KN45RSOFT
KN45SOFT
KN45X16SOFT
KN45X30SOFT
KN45X50SOFT
KN55ASOFT
KN55AX16SOFT
KN55AX30SOFT
KN55AX50SOFT
KN55RSOFT
KN55SOFT
KN55X20SOFT
KN55X30SOFT
KN55X50SOFT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 345.32

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวใน12ทองเหลือง--รูตาบอดไม่4424

฿ 344.39

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี4424

฿ 320.95

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี4424

฿ 460.05

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 106รูกลม14ทองเหลือง-ไม่รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุมไม่4424

฿ 320.95

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน13ทองเหลือง--รูตาบอดไม่4424

฿ 345.63

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี4424

฿ 346.25

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี4424

฿ 392.54

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก50[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี4424

฿ 396.30

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน20ทองเหลือง--รูตาบอดไม่5430

฿ 380.57

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี5430

฿ 382.12

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี5430

฿ 429.04

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก50[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี5430

฿ 481.56

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 108รูกลม20ทองเหลือง-ไม่รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุมไม่5430

฿ 381.19

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวใน18ทองเหลือง--รูตาบอดไม่5430

฿ 382.43

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี5430

฿ 383.21

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี5430

฿ 535.65

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก50[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่--ชุบสังกะสี5430

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE) ประเภทของรูปทรงกลม รูปทรง ทรงกระบอก
ขัดเงา 4 ด้าน ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำด้าน