(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกบิด ไฟบอกสถานะ พร้อมลูกศรขยายเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
INK45 |
INK55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.21 ฿ 251.01 | SCALES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 22 | 35 | 25 | ||
฿ 436.73 ฿ 254.00 | SCALES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 21 | 37 | 26 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรูปทรงกลม | ลูกบิด ระดับ เสียง | วัสดุส่วนติดตั้ง | ทองเหลือง | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | สถานะ (1 สถานที่) |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง