1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป Ergo (EBG-SOFT)

คลิป Ergo (EBG-SOFT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 849.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับชิ้นงาน ที่นุ่มนวลน่าสัมผัสซึ่งได้รับการออกแบบตามหลักการ การยศาสตร์เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นต้นสามารถใช้กับสัญลักษณ์ที่กำหนดเองที่แทรกอยู่ตรงกลาง ฝาครอบ

รหัสสินค้า
EBG50-SOFT-TC
EBG50A-SOFT-TC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว

฿ 849.75

GRIPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8

฿ 860.45

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง ของลูกบอล วัสดุส่วนมือจับ โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE)
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน ความหนาของมือจับ D(มิลลิเมตร) 50 ความยาวของมือจับ(มิลลิเมตร) 60