(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจ แกน X ฟีดแบบหยาบ / ฟีดแบบละเอียด วิธีการแบบแร็คแอนด์พีเนียนช่วยให้การเคลื่อนที่ในการฟีดเร็วขึ้น ไกด์เคลื่อนที่ใช้แบบร่องหางเหยี่ยว มาพร้อมคุณสมบัติการแก้ไขระยะคลอนแบ็คแลช
รหัสสินค้า |
---|
TAR-60D |
TAR-80D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,264.15 | MINIATURE X AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 60 | 73.5 | ±15 | 20 | ||
฿ 24,102.98 | MINIATURE X AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 80 | 98 | ±25 | 30 |
กำลังโหลด …
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 50.1 ถึง 100 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ±10 ถึง 30 มม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 30.1 ถึง 35 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 38 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 35 | ชนิด | ขั้นตอน แกน X |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 60 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน Holoaxial | แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ |
ย้อนกลับ | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ) | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง