(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ เรซิ่น ที่สามารถปิด สลักเกลียว ได้ลักษณะของ เครื่องจักร ดีขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
EFHC3840EH4 |
EFHC4850EH5 |
EFHC4850EH6 |
EFHC4850SH5 |
EFHC6365EH6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ประเภทรูติดตั้ง | ขนาด (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.02 | IMA HINGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39.5 | 300 | 38 | [Counterbored] สกรูหกเหลี่ยมหัวจม | 4.5 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสำหรับสลักเกลียวหกเหลี่ยม | 3840 | ||
฿ 289.18 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49.5 | 500 | 48 | รูกลม | 5.5 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสำหรับสลักเกลียวหกเหลี่ยม | 4850 | ||
฿ 279.05 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49.5 | 500 | 48 | รูกลม | 6.5 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสำหรับสลักเกลียวหกเหลี่ยม | 4850 | ||
฿ 279.05 ฿ 164.89 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 49.5 | 500 | 48 | เคาเตอร์ซิงค์ | 5.5 | สำหรับสกรูหัวแบนเคาเตอร์ซิงค์ | 4850 | ||
฿ 658.85 | IMA HINGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 800 | 63 | [Counterbored] สกรูหกเหลี่ยมหัวจม | 6.5 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสำหรับสลักเกลียวหกเหลี่ยม | 6365 |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ |
มุม เลี้ยว(องศา) | 200 | วิธีการติดตั้ง | สกรู | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง