1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ ข้อต่อ พลาสติกวิศวกรรม (ESJB)

บานพับ ข้อต่อ พลาสติกวิศวกรรม (ESJB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 272.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับ เรซิ่น ซึ่งสามารถปรับความเอียงของประตูได้โดยหมุน ขาพิน

[คุณสมบัติ]
·ด้วย ฟังก์ชั่น จัดตำแหน่งประตู

รหัสสินค้า
ESJB2864HH
ESJB2864HT
ESJB2864TH
ESJB2864TT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทรู สกรูติดตั้ง รายละเอียดวิธีการติดตั้ง

฿ 308.42

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวในด้านประตู รูเกลียวใน / ด้านเฟรม รูเกลียวใน

฿ 278.46

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10อื่น ๆเกลียวใน ข้างประตู / เกลียวนอก ด้านข้าง เฟรม

฿ 278.05

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10อื่น ๆด้ายชายข้างประตู / เกลียวข้างกรอบ

฿ 272.57

HINGES 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอกเกลียวนอก ข้างประตู / เกลียว ข้าง เกลียวนอก เฟรม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก บานพับแบบถอดได้ ประเภทของ บานพับแบบถอดได้ มาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 64
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 590 สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง โพลีเอไมด์
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ไม่ กว้าง(มิลลิเมตร) 28 ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่
ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา มุม เลี้ยว(องศา) 360 วิธีการติดตั้ง สกรู
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ