(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รางสไลด์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม งานละเอียด และราบรื่นการปลดการเชื่อมต่อด้วยตนเอง / ประเภทการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เกิน (ราง กว้าง 35 มม.)
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ล็อค ปลดการเชื่อมต่อด้วยตนเอง
·ระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เต็มสมาชิกกลาง / ลิ้นชักจะถูกล็อค
·ด้วยการใช้งานปุ่ม สปริง ล็อค จะถูก ปลด และสมาชิกลิ้นชักจะถูกปลด
· กระบวนการแปรรูป เดียวกันขณะใส่
·มีการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ(รับออเดอร์).
· 3- ขั้น ดึงประเภทการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
·เบาะ ยาง สำหรับหยุด บัฟเฟอร์
รหัสสินค้า |
---|
RS35D-12M |
RS35D-14M |
RS35D-16M |
RS35D-18M |
RS35D-20M |
RS35D-22M |
RS35D-24M |
RS35D-26M |
RS35D-28M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ lt (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง ls (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (n / คู่) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,348.37 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 327.2 | 304.8 | 623 | ถึง 350 | ถึง 700 | ||
฿ 1,401.35 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 377.9 | 355.6 | 586 | ถึง 400 | ถึง 600 | ||
฿ 1,529.33 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 428.7 | 406.4 | 555 | ถึง 450 | ถึง 600 | ||
฿ 1,730.09 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 479.5 | 457.2 | 516 | ถึง 500 | ถึง 600 | ||
฿ 1,710.29 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 530.3 | 508 | 475 | ถึง 550 | ถึง 500 | ||
฿ 1,838.26 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 581.2 | 558.8 | 444 | ถึง 600 | ถึง 500 | ||
฿ 1,928.74 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 631.9 | 609.6 | 413 | ถึง 650 | ถึง 500 | ||
฿ 2,056.71 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 682.7 | 660.4 | 382 | ถึง 700 | ถึง 400 | ||
฿ 2,147.19 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 733.5 | 711.2 | 355 | ถึง 750 | ถึง 400 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | จำนวนรางสเตจ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
กลไก ล็อค | การมี | การกำจัดและการ refitting | ได้รับอนุญาต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง