1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ สมดุล (BA)

HANDWHEELS

ที่ มือจับ สมดุล (BA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,064.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ถ่วงน้ำหนักเพื่อ สมดุล สมบูรณ์มือจับ เรซิ่น ยังสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิระหว่าง -20 ° C ถึง 110 ° C

[คุณสมบัติ]
·รู ไพล็อต ได้รับการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แล้ว
·ถ่วงน้ำหนักเพื่อ สมดุล สมบูรณ์
·ปรับปรุงความแข็งแรงของ วัสดุ ด้วยการเพิ่มเส้นใยแก้ว
·ตัวจับชิ้นงาน RG ประแจหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
BA110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,064.08

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของการ มือจับ หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง D(Ø) 110 วัสดุของด้ามจับ ฟีนอล
เจาะรูติดตั้งส่วน รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ ประเภทการหมุน
พื้นผิว ของการ มือจับ ไม่ วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่
H(มิลลิเมตร) 24 D1(Ø) 18 d(Ø) 12
ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่ งานเพิ่มเติม ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BA110 ในชุด ที่ มือจับ สมดุล (BA)