1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสองแขน, มือจับสี่แขน (TA, FA)

มือจับสองแขน, มือจับสี่แขน (TA, FA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,440.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านโยกที่จับสะดวกและใช้งานง่าย ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น การออกแบบที่มีสไตล์ของสินค้า ช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ของอุปกรณ์เครื่องจักรทุกชุด

[คุณสมบัติ]
· ใช้มือจับ OG-M
· ต้องขันก้านโยกเข้ากับบอส

รหัสสินค้า
FA200
FA270
FA310
TA200
TA270
TA310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุส่วนมือจับ จำนวนแขน
(ชิ้น)

฿ 3,312.20

HANDWHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10200[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์4

฿ 3,651.77

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10274ฟีนอล4

฿ 3,940.69

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10312ฟีนอล4

฿ 2,440.56

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10200[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์2

฿ 2,628.18

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10274ฟีนอล2

฿ 2,863.20

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10312ฟีนอล2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของการ มือจับ ที่จับสองแขน, ที่จับสี่แขน วัสดุของด้ามจับ โพลีเอไมด์ เจาะรูติดตั้งส่วน รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )
ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ แบบอยู่กับที่ พื้นผิว ของการ มือจับ ไม่
พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ H(มิลลิเมตร) 41 D1(Ø) 35
d(Ø) 10 ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่