(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทที่ช่วยให้ทำงานยึดได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่มีเอกลักษณ์ช่วยให้ยึดได้อย่างรวดเร็ว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการยึดชิ้นส่วนและจิ๊กที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
Drawing ระบุขนาด
รหัสสินค้า | M | D | H | D1 | S | d | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ757-05001 | M5 × 0.8 | 20 | 12 | 14 | 8 | 5.2 | 25 |
BJ757-06001 | M6 × 1 | 24 | 14 | 16 | 10 | 6.2 | 38 |
BJ757-08001 | M8 × 1.25 | 30 | 17 | 20 | 12 | 8.2 | 75 |
BJ757-10001 | M10 × 1.5 | 36 | 20 | 28 | 14 | 10.3 | 130 |
BJ757-12001 | M12 × 1.75 | 40 | 24 | 32 | 16 | 12.3 | 185 |
เลื่อนนัทแบบยึดเร็วผ่านโบลท์ไปยังชิ้นงานที่จะยึด แล้วขันนัทในตำแหน่งตั้งฉากกัน
รหัสสินค้า |
---|
BJ757-05001 |
BJ757-06001 |
BJ757-08001 |
BJ757-10001 |
BJ757-12001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 489.61 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | 20 | 12 | ||
฿ 533.74 ฿ 316.61 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 24 | 14 | ||
฿ 665.87 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 30 | 17 | ||
฿ 790.70 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 36 | 20 | ||
฿ 1,038.53 ฿ 623.33 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 40 | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรูปทรงกลม | รูปทรง ทรงกระบอก | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า | ขัดเงา 4 ด้าน | ขึ้นลาย |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | ตลอด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง