1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิ่มล็อค (LK, LS)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลิ่มล็อค (LK, LS)
  • ลิ่มล็อค (LK, LS)
  • ลิ่มล็อค (LK, LS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตภัณฑ์ SUS ป้องกัน สนิม อย่างสมบูรณ์และเหมาะสำหรับ เครื่องจักร อาหารและอุปกรณ์สุขภัณฑ์

รหัสสินค้า
LK4SALE
LK5SALE
LK6
LK6T
LK8A
LK8B
LK8C
LK8TB
LK8TC
LK10A
LK10TA
LS4X6
LS4X6-SUS
LS4X10
LS4X10-SUS
LS5X10
LS5X10-SUS
LS5X16SALE
LS5X16-SUS
LS5X25-SUS
LS6X10
LS6X10-SUS
LS6X16
LS6X16-SUS
LS6X20
LS6X20-SUS
LS6X25SALE
LS6X25-SUS
LS6X30-SUS
LS6X40
LS8X16
LS8X16-SUS
LS8X16B
LS8X16B-SUS
LS8X16C
LS8X16C-SUS
LS8X20-SUS
LS8X25
LS8X25-SUS
LS8X25B
LS8X25B-SUS
LS8X25C
LS8X25C-SUS
LS8X30-SUS
LS8X40
LS8X40-SUS
LS8X40B
LS8X40B-SUS
LS10X20
LS10X20A
LS10X20A-SUS
LS10X30
LS10X30A
LS10X30A-SUS
LS10X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 114.50

฿ 71.10

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียวใน6ทองเหลือง-รูตาบอดไม่2011

฿ 106.02

฿ 71.11

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เกลียวใน6ทองเหลือง-รูตาบอดไม่2613

฿ 122.15

KNOBS 1 ชิ้น 12 วัน 10M6เกลียวใน8ทองเหลือง-รูตาบอดไม่3215

฿ 116.04

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวใน12ทองเหลือง-ตลอดไม่3215

฿ 124.66

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน8ทองเหลือง-รูตาบอดไม่3215

฿ 226.56

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน8ทองเหลือง-รูตาบอดไม่4017

฿ 244.11

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน10ทองเหลือง-รูตาบอดไม่4819

฿ 158.84

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน14ทองเหลือง-ตลอดไม่4017

฿ 245.11

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน16ทองเหลือง-ตลอดไม่4819

฿ 268.16

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวใน13ทองเหลือง-รูตาบอดไม่5623

฿ 287.06

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวใน20ทองเหลือง-ตลอดไม่5623

฿ 93.62

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M4เกลียวนอก6[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี2011

฿ 239.84

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M4เกลียวนอก6[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่2011

฿ 114.65

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M4เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี2011

฿ 239.84

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M4เกลียวนอก10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่2011

฿ 116.00

KNOBS 1 ชิ้น 12 วัน 10M5เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี2613

฿ 284.28

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่2613

฿ 125.48

฿ 69.80

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี2613

฿ 259.36

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M5เกลียวนอก16[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่2613

฿ 283.66

KNOBS 1 ชิ้น 9 วัน 10M5เกลียวนอก25[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่2613

฿ 124.64

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3215

฿ 175.74

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 117.89

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3215

฿ 180.61

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก16[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 116.66

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3215

฿ 188.62

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก20[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 194.29

฿ 66.33

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3215

฿ 187.23

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก25[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 196.19

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก30[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 117.13

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก40[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3215

฿ 116.97

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3215

฿ 327.41

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก16[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 239.11

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4017

฿ 325.70

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก16[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่4017

฿ 236.27

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4819

฿ 494.42

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก16[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่4819

฿ 349.94

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก20[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 125.90

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3215

฿ 355.94

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก25[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 235.96

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4017

฿ 355.94

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก25[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่4017

฿ 240.97

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4819

฿ 535.54

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก25[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่4819

฿ 365.52

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก30[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 126.63

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก40[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3215

฿ 371.06

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก40[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่3215

฿ 241.12

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก40[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4017

฿ 371.06

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก40[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่4017

฿ 228.28

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4017

฿ 240.72

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี5623

฿ 614.75

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก20[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่5623

฿ 228.59

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4017

฿ 256.45

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี5623

฿ 730.85

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก30[สเตนเลส] สเตนเลสไม่-ไม่5623

฿ 258.53

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวนอก40[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4017

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำด้าน