(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระชับได้อย่างแน่นหนาด้วยแขนทั้ง 3 ข้าง ทำให้จับชิ้นงานได้ดี อุณหภูมิในการทำงาน -30 องศาถึง 130 องศา
[คุณสมบัติ]
· สามารถขันให้แน่นได้ด้วยสต็อปเปอร์นิ้วจับแบบ 3 แขน ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TAK60NB |
TAK60NT |
TAK60NTA |
TAK60X25N |
TAK80NB |
TAK80NT |
TAK80X30N |
TAK100NB |
TAK100NT |
TAK100X40N |
TAK130NT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.14 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 17 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 63 | 28 | ||
฿ 450.31 ฿ 301.30 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 25 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 63 | 29 | ||
฿ 464.36 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 25 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 63 | 29 | ||
฿ 350.96 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 63 | 28 | ||
฿ 504.30 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 20 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 80 | 35 | ||
฿ 689.81 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 30 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 80 | 36 | ||
฿ 507.09 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 80 | 35 | ||
฿ 616.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 15 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 100 | 42 | ||
฿ 727.75 ฿ 431.05 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16 | เกลียวใน | 37 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 100 | 43 | ||
฿ 576.70 ฿ 342.16 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 100 | 42 | ||
฿ 1,433.35 | KNOBS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | M16 | เกลียวใน | 40 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 130 | 46 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด | เป็นรูปสามเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง