(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดออกแบบมาให้ใช้แรงได้ง่ายและให้ความรู้สึกที่ดีในการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิในการทำงาน SK: -20 ถึง + 110°C, SK-PA: -30 ถึง + 120°C
· จับง่ายด้วยส่วนย่อมุม 6 จุด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ปุ่มบิดในอุปกรณ์ต่าง ๆ
· และยังมีประโยชน์เป็นมือจับสำหรับป้อนสกรูอีกด้วย
ลักษณะภายนอกของปุ่มบิดแบบหกแฉก
Drawing แสดงโครงร่าง
รหัสสินค้า | D | H | D1 | S | B | A | d1 | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK100 | 99 | 44 | 36 | 14 | 34 | 20 | 34 | 405 |
รหัสสินค้า | D | H | D1 | S | B | A | d1 | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50PA | 50 | 29 | 20 | 10 | 21 | 13 | 18 | 72 |
SK60PA | 61 | 30 | 25 | 11 | 23 | 16 | 24 | 126 |
SK70PA | 70 | 33 | 30 | 12 | 25 | 18 | 30 | 190 |
SK80PA | 80 | 40 | 35 | 15 | 30 | 19 | 34 | 300 |
SK
SK-PA
รหัสสินค้า |
---|
SK50PA |
SK60PA |
SK70PA |
SK80PA |
SK100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 397.12 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [โพลีเอไมด์] ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) | 50 | 29 | ||
฿ 353.47 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [โพลีเอไมด์] ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) | 61 | 30 | ||
฿ 492.52 ฿ 259.21 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [โพลีเอไมด์] ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) | 70 | 33 | ||
฿ 600.76 ฿ 358.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [โพลีเอไมด์] ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) | 80 | 40 | ||
฿ 871.92 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ฟีนอล | 99 | 44 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | ไม่มีรู | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด | แม่มด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง