1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดมือจับแบบถูกหลักสรีรศาสตร์ (EGK)

ปุ่มบิดมือจับแบบถูกหลักสรีรศาสตร์ (EGK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 737.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีร่องหยักสี่จุดที่ด้านข้างเพื่อป้องกันการลื่นไถล ดังนั้นปุ่มบิดจึงจับง่ายและให้ความรู้สึกนุ่มนวล สามารถปิดรูบอสได้อย่างง่ายดายด้วยฝาครอบตรงกลางของอุปกรณ์เสริมหลังจากติดตั้งปุ่มบิด

[คุณสมบัติ]
· ด้านข้างทั้งสี่ด้านมีรอยบุ๋มเพื่อป้องกันการลื่น และเคลือบอีลาสโตเมอร์ (TPE) ที่พื้นผิวของปุ่มบิด จึงมีสัมผัสที่นุ่มนวล ทำให้ใช้งานได้สะดวก
· คุณสามารถใช้วิธีการสแน็ปได้โดยการติดตั้งลูกบอลและสปริง ซึ่งมีแยกจำหน่าย
· ด้านหน้าของรูบอสสามารถปิดได้อย่างง่ายดายด้วยฝาครอบตรงกลางหลังจากติดตั้ง
· ตัดแต่งรูนำร่องแล้ว

รหัสสินค้า
EGK50-BR
EGK50-GR
EGK50-LB
EGK50-OG
EGK50-RE
EGK50-YE
EGK63-BR
EGK63-GR
EGK63-LB
EGK63-OG
EGK63-RE
EGK63-YE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
สีของ ฝาครอบ กลาง

฿ 737.41

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1010225038สีดำด้าน

฿ 737.41

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1010225038สีเทาแบบด้าน

฿ 737.41

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1010225038สีฟ้าด้าน

฿ 737.41

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1010225038สีส้มด้าน

฿ 737.41

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1010225038สีแดงด้าน

฿ 737.41

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1010225038สีเหลืองด้าน

฿ 1,100.27

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1012306344สีดำด้าน

฿ 1,100.27

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1012306344สีเทาแบบด้าน

฿ 1,100.27

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1012306344สีฟ้าด้าน

฿ 1,100.27

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1012306344สีส้มด้าน

฿ 1,100.27

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1012306344สีแดงด้าน

฿ 1,100.27

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1012306344สีเหลืองด้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์
ประเภทของรูปทรงกลม รูปทรง ทรงกระบอก วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่
ขัดเงา 4 ด้าน ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำด้าน