(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกบิด มือจับ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย [วัสดุ]·ทำจาก อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
ALHK40R |
ALHK40T |
ALHK50R |
ALHK50T |
ALHK63R |
ALHK63T |
ALHK80R |
ALHK80T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 720.85 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | รูกลม | 15 | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | 40 | 25 | ||
฿ 702.68 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 15 | - | รูตาบอด | 40 | 25 | ||
฿ 837.69 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | รูกลม | 18 | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | 50 | 32 | ||
฿ 877.57 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 18 | - | รูตาบอด | 50 | 32 | ||
฿ 1,073.46 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | รูกลม | 22 | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | 63 | 40 | ||
฿ 1,124.59 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 22 | - | รูตาบอด | 63 | 40 | ||
฿ 1,522.33 ฿ 831.80 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | รูกลม | 28 | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | 80 | 50 | ||
฿ 1,488.15 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M16 | เกลียวใน | 28 | - | รูตาบอด | 80 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | วัสดุส่วนติดตั้ง | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด | เจ็ดเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ขัดเงา |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง