(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น PG สำหรับใช้จับ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเกลียว | ความยาวเต็มตัว R (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 334.79 ฿ 186.41 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M6 | 63 | 18 | 40 | ||
฿ 380.28 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M6 | 63 | 18 | 40 | ||
฿ 347.86 ฿ 196.92 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M6 | 80 | 18 | 40 | ||
฿ 403.15 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M6 | 80 | 18 | 40 | ||
฿ 357.22 ฿ 234.91 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M6 | 100 | 18 | 40 | ||
฿ 395.70 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M6 | 100 | 18 | 40 | ||
฿ 399.80 ฿ 198.90 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M8 | 80 | 21 | 50 | ||
฿ 375.91 | LEVERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M8 | 80 | 21 | 50 | ||
฿ 361.06 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M8 | 100 | 21 | 50 | ||
฿ 376.46 ฿ 278.62 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M8 | 100 | 21 | 50 | ||
฿ 383.63 ฿ 197.42 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M8 | 125 | 21 | 50 | ||
฿ 429.89 ฿ 239.62 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M8 | 125 | 21 | 50 | ||
฿ 410.15 ฿ 218.82 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M10 | 100 | 23 | 65 | ||
฿ 437.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M10 | 100 | 23 | 65 | ||
฿ 433.55 | LEVERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M10 | 125 | 23 | 65 | ||
฿ 460.49 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M10 | 125 | 23 | 65 | ||
฿ 485.54 ฿ 295.65 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M10 | 160 | 23 | 65 | ||
฿ 546.41 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M10 | 160 | 23 | 65 | ||
฿ 525.69 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M12 | 125 | 26 | 80 | ||
฿ 701.59 ฿ 339.36 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M12 | 125 | 26 | 80 | ||
฿ 569.98 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M12 | 160 | 26 | 80 | ||
฿ 681.76 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M12 | 160 | 26 | 80 | ||
฿ 615.11 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | M12 | 200 | 26 | 80 | ||
฿ 743.51 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | M12 | 200 | 26 | 80 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | วัสดุส่วนมือจับ | ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิวของมือจับ | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง