(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบระบายอากาศสำหรับโครงสร้างระบายลม (ระบายอากาศ)
[คุณสมบัติ]
· แผ่นกรองอากาศเหล็กเป็นรูปทรงตาข่าย
· แผ่นกรองอากาศโพลียูรีเทนมีรูปทรงฟองน้ำ
· โครงสร้างให้อากาศไหลผ่าน (ระบายอากาศ): เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อการระบายอากาศ อากาศก็สามารถเข้าออกได้อย่างอิสระแม้จะปิดฝาไว้ก็ตาม
· แม้ว่าความแตกต่างของแรงดันปริมาณสูงจะเกิดขึ้นชั่วคราวในถังเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันหรือการแบ็คแลชของน้ำมัน ความปลอดภัยจะกลับคืนมาทันทีที่สมดุลกับอากาศภายนอกกลับคืนมา
· เหมาะที่สุดเมื่อใช้เครื่องเพิ่มแรงดันและเครื่องคลายแรงดันเมื่อปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมาก
· ป้องกันน้ำกระเซ็น (น้ำมันกระเด็นและป้องกันการรั่วไหล): มีปีกลาดพิเศษด้านในที่ป้องกันน้ำมันกระเด็น ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันภายนอกภายใต้สภาวะการใช้งานทั่วไป
· นอกจากนี้ ตัวกรองอากาศยังติดตั้งอยู่ในรูระบายอากาศ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากควันน้ำมัน
[การใช้งาน]
· ตัวเพิ่มแรงดันและตัวคลายแรงดันที่ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
BM-1 |
BM-1/2 |
BM-1/2G |
BM-1/4 |
BM-1/4G |
BM-1G |
BM-1.1/2 |
BM-1.1/2G |
BM-1.1/4 |
BM-1.1/4G |
BM-3/4 |
BM-3/4G |
BM-3/8 |
BM-3/8G |
BR-1.1/4T |
BR-1.1/4TG |
BR-3/4T |
BR-3/4TG |
BR-39B |
BR-39BG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน G | เกจวัดระดับ ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.85 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G1 | ไม่มี | 42 | 36.5 | ||
฿ 516.67 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G1/2 | ไม่มี | 31 | 29.5 | ||
฿ 363.84 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/2 | 188 | 31 | 29.5 | ||
฿ 252.55 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1/4 | ไม่มี | 31 | 29.5 | ||
฿ 326.24 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1/4 | 188 | 31 | 29.5 | ||
฿ 474.10 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 | 184 | 42 | 36.5 | ||
฿ 599.10 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 1/2 | ไม่มี | 57 | 44 | ||
฿ 688.02 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 1/2 | 184 | 57 | 44 | ||
฿ 933.33 ฿ 422.05 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G1 1/4 | ไม่มี | 57 | 44 | ||
฿ 703.42 ฿ 377.81 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G1 1/4 | 184 | 57 | 44 | ||
฿ 600.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G3/4 | ไม่มี | 42 | 36.5 | ||
฿ 428.37 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/4 | 184 | 42 | 36.5 | ||
฿ 475.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G3/8 | ไม่มี | 31 | 29.5 | ||
฿ 333.34 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/8 | 188 | 31 | 29.5 | ||
฿ 692.59 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 1/4 | ไม่มี | 70 | 59 | ||
฿ 781.52 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 1/4 | 179 | 70 | 59 | ||
฿ 691.07 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/4 | ไม่มี | 70 | 63 | ||
฿ 780.50 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/4 | 173 | 70 | 63 | ||
฿ 1,483.33 ฿ 890.15 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ไม่มี | 70 | 56 | ||
฿ 1,013.74 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 179 | 70 | 56 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง