(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบวาล์วมีแรงดันใช้งาน 2 แบบ: 10 hPa และ 100 hPa
[คุณสมบัติ]
· ฝาน้ำมันที่ปล่อยอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อภายในถังถึงแรงดันที่กำหนด
· มีแรงดันใช้งาน 2 ระดับ
· ฝาครอบรูระบาย
· อากาศภายนอกไม่สามารถผ่านเข้าไปได้
· อุณหภูมิใช้งาน: -30°C ถึง + 120°C
[การใช้งาน]
· คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ ที่ต้องการระบายอากาศอัด
ลักษณะภายนอก VL
Drawing ระบุขนาด VL
Drawing ระบุขนาด VL
ความดันที่กำหนด 10 hPa | ความดันที่กำหนด 100 hPa | G | L | D | H | d | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||||||
VL-1/4 L | VL-1/4H | G 1/4 | 10 | 31 | 30 | 8 | 11 |
VL-3/8 L | VL-3/8H | G 3/8 | 10 | 12 | |||
VL-1/2 L | VL-1/2H | G 1/2 | |||||
VL-3/4 L | VL-3/4H | G 3/4 | 11.5 | 42 | 37 | 17 | 23 |
VL-1L | VL-1H | G1 | 25 |
รหัสสินค้า |
---|
VL-1/2H |
VL-1/2L |
VL-1/4H |
VL-1/4L |
VL-1H |
VL-1L |
VL-3/4H |
VL-3/4L |
VL-3/8H |
VL-3/8L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน G | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งานของ วาล์ว (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 612.81 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/2 | 31 | 30 | 100 | ||
฿ 612.81 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/2 | 31 | 30 | 10 | ||
฿ 562.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1/4 | 31 | 30 | 100 | ||
฿ 384.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | G1/4 | 31 | 30 | 10 | ||
฿ 607.66 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | G1 | 42 | 37 | 100 | ||
฿ 607.66 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | G1 | 42 | 37 | 10 | ||
฿ 616.67 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | G3/4 | 42 | 37 | 100 | ||
฿ 544.88 ฿ 363.49 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G3/4 | 42 | 37 | 10 | ||
฿ 562.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/8 | 31 | 30 | 100 | ||
฿ 554.88 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/8 | 31 | 30 | 10 |
กำลังโหลด …
สี | ฝาครอบ: สีส้มด้าน / สกรู: สีดำด้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง