(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พื้นผิวปรับแต่งโดยกระบวนการขัดเงาด้วยสารเคมีชนิดพิเศษและการเคลือบผิวให้สว่าง น้ำมันและฝุ่นไม่เกาะพื้นผิว และปล่อยแก๊สน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
SWAT-3-F |
SWAT-3-S |
SWAT-4-F |
SWAT-4-S |
SWAT-5-F |
SWAT-5-S |
SWAT-6-F |
SWAT-6-S |
SWAT-8-F |
SWAT-8-S |
SWAT-10-F |
SWAT-10-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ชนิด | ประเภท (การใช้งาน) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | ชนิดแหวนรองสปริง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.87 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 3.2 | 7 | 3 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.5 | - | ||
฿ 26.67 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 3.1 | 5.9 | 3 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.7 | มาตรฐาน | ||
฿ 44.87 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 4.3 | 9 | 4 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.8 | - | ||
฿ 26.67 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 4.1 | 7.6 | 4 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1 | มาตรฐาน | ||
฿ 49.71 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 5.3 | 10 | 5 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 1 | - | ||
฿ 34.59 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 5.1 | 9.2 | 5 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1.3 | มาตรฐาน | ||
฿ 59.99 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 6.4 | 12.5 | 6 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 1.6 | - | ||
฿ 49.71 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 6.1 | 12.2 | 6 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1.5 | มาตรฐาน | ||
฿ 79.95 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 8.4 | 17 | 8 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 1.6 | - | ||
฿ 69.67 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 8.2 | 15.4 | 8 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 2 | มาตรฐาน | ||
฿ 129.47 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10.5 | 21 | 10 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 2 | - | ||
฿ 83.84 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10.2 | 18.4 | 10 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 2.5 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | TP340C ( Class ไททาเนียม 2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง