(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (เคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์) SNSS-TF ซีรี่ย์
เป็นสกรูหกเหลี่ยมที่มีคุณสมบัติ ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 5 และ 35 mm.
• ระยะพิตซ์ : 0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25 และ 1.5 mm.
· วัสดุ: สแตนเลส
• ระดับความแข็ง : A2-70
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนและสารเคมี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 226.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 226.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 226.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 246.99 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 226.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 246.99 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 226.41 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 247.15 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 247.15 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 251.99 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 252.14 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 252.14 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 251.99 ฿ 145.35 | NBK SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 230.94 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 252.14 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 252.30 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 257.29 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 327.88 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 328.04 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 328.19 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 300.09 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 328.35 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 338.81 ฿ 195.70 | NBK SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 314.53 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 16 | 1.25 | ||
฿ 344.40 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 344.55 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 349.70 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 324.15 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 365.75 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 334.47 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 339.28 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 343.96 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | การ การเคลือบผิว ฟลูออโรโพลิเมอร์ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-70 |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง